Meniu Caută

Distanțiere cu filet

În stoc

Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.

Cod Serie: SR2794 ,SR2796

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
601 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Material Lungime distanțier Cumpără
0,7409 RON - 0,7409 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
Negru
Nailon 6/6
15.0 mm
0,6651 RON - 0,6651 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Negru
Nailon 6/6
20.0 mm
0,4281 RON - 0,4551 RON Solicitați termenul de livrare aici
#6-32
Natural
Nailon 6/6
25.4 mm
0,5318 RON - 0,5318 RON 2800 În stoc
M4
Negru
Nailon 6/6
8.0 mm
0,6651 RON - 0,6651 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Negru
Nailon 6/6
12.0 mm
0,6651 RON - 0,6651 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
Nailon 6/6
15.0 mm
0,5318 RON - 0,5318 RON 90 În stoc
M3
Negru
Nailon 6/6
8.0 mm
0,7409 RON - 0,7409 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
Negru
Nailon 6/6
12.0 mm
0,5936 RON - 0,5936 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
Negru
Nailon 6/6
5.0 mm
0,783 RON - 1,2939 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
Negru
PA
25.0 mm
3,4381 RON - 3,4381 RON 500 În stoc
M3
Negru
PA
35.0 mm
0,8926 RON - 1,0857 RON Solicitați termenul de livrare aici
#6-32;M2.5
Natural
Nailon 6/6
9.5 mm
0,863 RON - 1,0679 RON 1000 În stoc
M4
Natural
PA
22.2 mm
0,6834 RON - 1,1366 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
PA
18.0 mm
0,8577 RON - 0,8941 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
PA
40.0 mm
100 În stoc
M3
Negru
Nailon 6/6
15.0 mm
80 În stoc
M3
Negru
Nailon 6/6
30.0 mm
2,3997 RON - 3,9152 RON 2800 În stoc
M3
Negru
PA
20.0 mm
0,7409 RON - 0,7409 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
Negru
Nailon 6/6
20.0 mm
0,9009 RON - 1,1128 RON Solicitați termenul de livrare aici
#6-32
Natural
Nailon 6/6
19.1 mm
  • din 31
Bucşe distanţier tată-tată Hexagonal 6.0 mm M4 8.0 mm Nailon 6/6

10157640

Interval de preț
0,5318 RON - 0,5318 RON

Niveluri de stoc
2800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiune filet
    M4
  • Lungime distanțier
    8.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
Bucşe distanţier tată-tată Hexagonal 6.0 mm M3 8.0 mm Nailon 6/6

10157381

Interval de preț
0,5318 RON - 0,5318 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiune filet
    M3
  • Lungime distanțier
    8.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
Bucşe distanţier tată-tată Hexagonal 6.0 mm M3 35.0 mm PA

10157275

Interval de preț
3,4381 RON - 3,4381 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiune filet
    M3
  • Lungime distanțier
    35.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
Bucşe distanţier tată-tată Rotund 7.1 mm M4 22.2 mm PA

10001462

Interval de preț
1,0679 RON - 0,863 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Dimensiune filet
    M4
  • Lungime distanțier
    22.2 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
Bucşe distanţier mamă-tată 5.5 mm M3 15.0 mm

10156056


Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Lungime distanțier
    15.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
Bucşe distanţier mamă-tată 5.5 mm M3 30.0 mm

10156131


Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Lungime distanțier
    30.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 6.0 mm M3 20.0 mm

10132616

Interval de preț
3,9152 RON - 2,3997 RON

Niveluri de stoc
2800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiune filet
    M3
  • Lungime distanțier
    20.0 mm