Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.
Cod Serie: SR2794 ,SR2796
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Formă distanțier | Material | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6489 RON - 0,6489 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Nailon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8708 RON - 1,0592 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Nailon 6/6
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,429 RON - 0,456 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
PA
|
|
1.248 in
31.7 mm
|
||
| 0,4176 RON - 0,444 RON | 8000 În stoc |
|
Nailon 6/6
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,6489 RON - 0,6489 RON | 200 În stoc |
|
Nailon 6/6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,4576 RON - 4,0605 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4176 RON - 0,444 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Nailon 6/6
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,4576 RON - 4,0605 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,8447 RON - 1,0419 RON | 550 În stoc |
|
Nailon 6/6
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,3542 RON - 3,3542 RON | 500 În stoc |
Hexagonal
|
PA
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,6489 RON - 0,6489 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Nailon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,842 RON - 1,0419 RON | 1000 În stoc |
Rotund
|
PA
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,0419 RON - 1,0419 RON | 4000 În stoc |
Rotund
|
PA
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,8614 RON - 4,737 RON | 200 În stoc |
Hexagonal
|
PA
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,3259 RON - 5,5031 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,7639 RON - 1,2623 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,0836 RON - 3,4595 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4074 RON - 0,433 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Nailon 6/6
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,4576 RON - 4,0605 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9255 RON - 1,5197 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina