Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.
Cod Serie: SR2794 ,SR2796
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9714 RON - 3,9714 RON | 500 În stoc |
M3
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,21 RON - 4,21 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 4,8133 RON - 4,8133 RON | 300 În stoc |
M2.5
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,3294 RON - 4,5467 RON | 1100 În stoc |
M3
|
Natural
|
Nailon
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,6943 RON - 5,2484 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Natural
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,1575 RON - 6,1325 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Natural
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,8767 RON - 5,5992 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Natural
|
Nailon
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,6943 RON - 5,2484 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Natural
|
Nailon
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 1,7944 RON - 2,0602 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5
|
Natural
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,8389 RON - 0,8389 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
Negru
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,21 RON - 4,21 RON | 500 În stoc |
M4
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,21 RON - 4,21 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,21 RON - 4,21 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,6309 RON - 4,6309 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9345 RON - 1,2447 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Natural
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,0693 RON - 1,4313 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#10-32
|
Natural
|
PA
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,8827 RON - 1,1759 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Natural
|
PA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,8322 RON - 1,11 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Natural
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,1198 RON - 1,1198 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,3079 RON - 1,3079 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm