Meniu Caută

Distanțiere cu filet

În stoc

Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.

Cod Serie: SR2794 ,SR2796

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
601 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Material Lungime distanțier Cumpără
3,9714 RON - 3,9714 RON 500 În stoc
M3
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
4,21 RON - 4,21 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
18.0 mm
4,8133 RON - 4,8133 RON 300 În stoc
M2.5
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
12.0 mm
2,3294 RON - 4,5467 RON 1100 În stoc
M3
Natural
Nailon
8.0 mm
2,6943 RON - 5,2484 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Natural
Nailon
20.0 mm
3,1575 RON - 6,1325 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Natural
Nailon
30.0 mm
2,8767 RON - 5,5992 RON 300 În stoc
M3
Natural
Nailon
12.7 mm
2,6943 RON - 5,2484 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Natural
Nailon
22.0 mm
1,7944 RON - 2,0602 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5
Natural
PA
12.7 mm
0,8389 RON - 0,8389 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
Negru
PA
12.0 mm
4,21 RON - 4,21 RON 500 În stoc
M4
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
4,21 RON - 4,21 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
4,21 RON - 4,21 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
20.0 mm
4,6309 RON - 4,6309 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
0,9345 RON - 1,2447 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Natural
PA
12.7 mm
1,0693 RON - 1,4313 RON Solicitați termenul de livrare aici
#10-32
Natural
PA
25.4 mm
0,8827 RON - 1,1759 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Natural
PA
9.5 mm
0,8322 RON - 1,11 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Natural
PA
6.4 mm
1,1198 RON - 1,1198 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Negru
PA
5.0 mm
1,3079 RON - 1,3079 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
PA
12.0 mm
  • din 31
Distanţier cu filet interior la ambele capete 6.0 mm 10.0 mm

10306826

Interval de preț
3,9714 RON - 3,9714 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    5.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6, cu 25% umplutură de sticlă
Distanţier cu filet interior la ambele capete 5.0 mm 12.0 mm

10306888

Interval de preț
4,8133 RON - 4,8133 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M2.5
  • Lungime distanțier
    12.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6, cu 25% umplutură de sticlă
Distanţier cu filet interior la ambele capete 5.7 mm 8.0 mm

10226780

Interval de preț
4,5467 RON - 2,3294 RON

Niveluri de stoc
1100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Dimensiune filet
    M3
  • Lungime distanțier
    8.0 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Distanţier cu filet interior la ambele capete 5.7 mm 12.7 mm

10226803

Interval de preț
5,5992 RON - 2,8767 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Dimensiune filet
    M3
  • Lungime distanțier
    12.7 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Distanţier cu filet interior la ambele capete 8.0 mm 15.0 mm

10306819

Interval de preț
4,21 RON - 4,21 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    5.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Lungime distanțier
    15.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6, cu 25% umplutură de sticlă