Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.
Cod Serie: SR2794 ,SR2796
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9486 RON - 1,1711 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,9576 RON - 1,1822 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,6615 RON - 2,2198 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9665 RON - 1,1933 RON | 980 În stoc |
M4
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,878 RON - 1,0839 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 1,9938 RON - 2,6585 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,931 RON - 1,1494 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,0099 RON - 1,2467 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8768 RON - 1,0825 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,9787 RON - 1,2082 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,6083 RON - 2,1533 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,9221 RON - 1,1384 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,0005 RON - 1,2352 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,863 RON - 0,863 RON | 476 În stoc |
M3
|
Negru
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,8925 RON - 0,8925 RON | 120 În stoc |
M3
|
Negru
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,8925 RON - 0,8925 RON | 2500 În stoc |
M3
|
Negru
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,8925 RON - 0,8925 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,9725 RON - 0,9725 RON | 376 În stoc |
M3
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,5858 RON - 1,5858 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,7401 RON - 1,7401 RON | 1000 În stoc |
M3
|
Negru
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm