Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.
Cod Serie: SR2794 ,SR2796
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8926 RON - 1,0857 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#6-32;M2.5
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,5936 RON - 0,5936 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5318 RON - 0,5318 RON | 2800 În stoc |
M4
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,7409 RON - 0,7409 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,6651 RON - 0,6651 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4281 RON - 0,4551 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#6-32
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,5318 RON - 0,5318 RON | 100 În stoc |
M3
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5936 RON - 0,5936 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6651 RON - 0,6651 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,863 RON - 1,0679 RON | 1000 În stoc |
M4
|
Natural
|
PA
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,5191 RON - 4,162 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4281 RON - 0,4551 RON | 7000 În stoc |
#6-32
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,0679 RON - 1,0679 RON | 4000 În stoc |
M4
|
Natural
|
PA
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,1357 RON - 3,546 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,8614 RON - 4,737 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,409 RON - 4,2442 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
Negru
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4397 RON - 0,4674 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#6-32
|
Natural
|
PA
|
1.248 in
31.7 mm
|
||
| 2,8347 RON - 2,8347 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6651 RON - 0,6651 RON | 500 În stoc |
M4
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,1891 RON - 3,6345 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm