Meniu Caută

Distanțiere cu filet

În stoc

Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.

Cod Serie: SR2794 ,SR2796

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
601 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Material Lungime distanțier Cumpără
0,8926 RON - 1,0857 RON Solicitați termenul de livrare aici
#6-32;M2.5
Natural
Nailon 6/6
9.5 mm
0,5936 RON - 0,5936 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
Negru
Nailon 6/6
5.0 mm
0,5318 RON - 0,5318 RON 2800 În stoc
M4
Negru
Nailon 6/6
8.0 mm
0,7409 RON - 0,7409 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
Negru
Nailon 6/6
15.0 mm
0,6651 RON - 0,6651 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Negru
Nailon 6/6
20.0 mm
0,4281 RON - 0,4551 RON Solicitați termenul de livrare aici
#6-32
Natural
Nailon 6/6
25.4 mm
0,5318 RON - 0,5318 RON 100 În stoc
M3
Negru
Nailon 6/6
5.0 mm
0,5936 RON - 0,5936 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
Negru
Nailon 6/6
10.0 mm
0,6651 RON - 0,6651 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
Nailon 6/6
12.0 mm
0,863 RON - 1,0679 RON 1000 În stoc
M4
Natural
PA
22.2 mm
2,5191 RON - 4,162 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Negru
PA
15.0 mm
0,4281 RON - 0,4551 RON 7000 În stoc
#6-32
Natural
Nailon 6/6
12.7 mm
1,0679 RON - 1,0679 RON 4000 În stoc
M4
Natural
PA
25.4 mm
2,1357 RON - 3,546 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
PA
8.0 mm
2,8614 RON - 4,737 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
PA
25.0 mm
3,409 RON - 4,2442 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
Negru
PA
40.0 mm
0,4397 RON - 0,4674 RON Solicitați termenul de livrare aici
#6-32
Natural
PA
31.7 mm
2,8347 RON - 2,8347 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Negru
PA
30.0 mm
0,6651 RON - 0,6651 RON 500 În stoc
M4
Negru
Nailon 6/6
20.0 mm
2,1891 RON - 3,6345 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
PA
5.0 mm
  • din 31
Bucşe distanţier tată-tată Hexagonal 6.0 mm M4 8.0 mm Nailon 6/6

10157640

Interval de preț
0,5318 RON - 0,5318 RON

Niveluri de stoc
2800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiune filet
    M4
  • Lungime distanțier
    8.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
Bucşe distanţier tată-tată 6.0 mm M3 5.0 mm Nailon 6/6

10157329

Interval de preț
0,5318 RON - 0,5318 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Dimensiune filet
    M3
  • Lungime distanțier
    5.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 HB
Bucşe distanţier tată-tată Rotund 7.1 mm M4 22.2 mm PA

10001462

Interval de preț
1,0679 RON - 0,863 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Dimensiune filet
    M4
  • Lungime distanțier
    22.2 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
Bucşe distanţier tată-tată 7.1 mm #6-32 12.7 mm Nailon 6/6

10001103

Interval de preț
0,4551 RON - 0,4281 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Dimensiune filet
    #6-32
  • Lungime distanțier
    12.7 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Bucşe distanţier tată-tată Rotund 7.1 mm M4 25.4 mm PA

10001479

Interval de preț
1,0679 RON - 1,0679 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Dimensiune filet
    M4
  • Lungime distanțier
    25.4 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
Bucşe distanţier tată-tată 6.0 mm M4 20.0 mm Nailon 6/6

10157527

Interval de preț
0,6651 RON - 0,6651 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Dimensiune filet
    M4
  • Lungime distanțier
    20.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 HB