Meniu Caută

Distanțiere cu filet

În stoc

Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.

Cod Serie: SR2794 ,SR2796

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
601 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Material Lungime distanțier Cumpără
0,9486 RON - 1,1711 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5
Natural
Nailon 6/6
16.0 mm
0,9576 RON - 1,1822 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Natural
Nailon 6/6
15.0 mm
1,6615 RON - 2,2198 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Natural
Nailon 6/6
25.0 mm
0,9665 RON - 1,1933 RON 980 În stoc
M4
Natural
Nailon 6/6
16.0 mm
0,878 RON - 1,0839 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Natural
Nailon 6/6
11.0 mm
1,9938 RON - 2,6585 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Natural
Nailon 6/6
20.0 mm
0,931 RON - 1,1494 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Natural
Nailon 6/6
13.0 mm
1,0099 RON - 1,2467 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Natural
Nailon 6/6
25.0 mm
0,8768 RON - 1,0825 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Natural
Nailon 6/6
10.0 mm
0,9787 RON - 1,2082 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5
Natural
Nailon 6/6
20.0 mm
1,6083 RON - 2,1533 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Natural
Nailon 6/6
19.0 mm
0,9221 RON - 1,1384 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5
Natural
Nailon 6/6
13.0 mm
1,0005 RON - 1,2352 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Natural
Nailon 6/6
22.0 mm
0,863 RON - 0,863 RON 476 În stoc
M3
Negru
PA
10.0 mm
0,8925 RON - 0,8925 RON 120 În stoc
M3
Negru
PA
12.0 mm
0,8925 RON - 0,8925 RON 2500 În stoc
M3
Negru
PA
18.0 mm
0,8925 RON - 0,8925 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Negru
PA
15.0 mm
0,9725 RON - 0,9725 RON 376 În stoc
M3
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
1,5858 RON - 1,5858 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
1,7401 RON - 1,7401 RON 1000 În stoc
M3
Negru
PA
40.0 mm
  • din 31
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 6.0 mm M4 16.0 mm

10373132

Interval de preț
1,1933 RON - 0,9665 RON

Niveluri de stoc
980 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Lungime filet intern
    9.5 mm
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiune filet
    M4
  • Lungime distanțier
    16.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Cilindric M3 10.0 mm

10168516

Interval de preț
0,863 RON - 0,863 RON

Niveluri de stoc
476 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Dimensiune filet
    M3
  • Diametru
    6.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Cilindric M3 12.0 mm

10168530

Interval de preț
0,8925 RON - 0,8925 RON

Niveluri de stoc
120 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    12.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Dimensiune filet
    M3
  • Diametru
    6.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Cilindric M3 18.0 mm

10168578

Interval de preț
0,8925 RON - 0,8925 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Dimensiune filet
    M3
  • Diametru
    6.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete 10.0 mm

10168523

Interval de preț
0,9725 RON - 0,9725 RON

Niveluri de stoc
376 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Diametru
    7.0 mm
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Cilindric M3 40.0 mm

10168660

Interval de preț
1,7401 RON - 1,7401 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Dimensiune filet
    M3
  • Diametru
    7.0 mm