Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.
Cod Serie: SR2794 ,SR2796
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Formă distanțier | Material | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1073 RON - 4,1073 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,3526 RON - 6,3526 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,0514 RON - 6,0514 RON | 150 În stoc |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,2726 RON - 4,4358 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Nailon
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,6286 RON - 5,1204 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Nailon
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,6729 RON - 1,9322 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,2564 RON - 2,5936 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 3,1489 RON - 3,1489 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
PPS
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,8066 RON - 5,4627 RON | 100 În stoc |
|
Nailon
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,4096 RON - 4,6823 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Nailon
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,04 RON - 3,9977 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Nailon
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,1527 RON - 2,4768 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,6468 RON - 1,8933 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 3,0654 RON - 5,9739 RON | 7924 În stoc |
|
Nailon
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,6468 RON - 1,8933 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,7507 RON - 2,01 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M3.5
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,7507 RON - 2,01 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,8066 RON - 5,4627 RON | 300 În stoc |
|
Nailon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,6286 RON - 5,1204 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Nailon
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina