Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.
Cod Serie: SR2794 ,SR2796
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9329 RON - 4,8555 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,4906 RON - 6,4132 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Negru
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,0628 RON - 3,3679 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
Negru
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,0628 RON - 3,3679 RON | 1100 În stoc |
M2.5
|
Negru
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,3682 RON - 1,3682 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,9697 RON - 0,9697 RON | 9163 În stoc |
M3
|
Negru
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,1788 RON - 1,1788 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Negru
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,1829 RON - 1,3149 RON | 1700 În stoc |
M3
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,9163 RON - 0,9163 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,2181 RON - 1,2181 RON | 600 În stoc |
M4
|
Negru
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,8872 RON - 5,922 RON | 200 În stoc |
M5
|
Negru
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,9677 RON - 5,5291 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Negru
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,3472 RON - 1,5015 RON | 72 În stoc |
M3
|
Natural
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,0067 RON - 2,2173 RON | 80 În stoc |
M3
|
Natural
|
PA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 2,0628 RON - 3,3679 RON | 7800 În stoc |
M2.5
|
Negru
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,1891 RON - 3,4521 RON | 100 În stoc |
M2.5
|
Negru
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,9505 RON - 2,1751 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Natural
|
PA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 2,1891 RON - 3,4521 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
Negru
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,1891 RON - 3,4521 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
Negru
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,5191 RON - 4,162 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina