Meniu Caută

Distanțiere cu filet

În stoc

Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.

Cod Serie: SR2794 ,SR2796

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
601 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Material Lungime distanțier Cumpără
3,8731 RON - 6,0623 RON 800 În stoc
M4
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
40.0 mm
5,6132 RON - 8,027 RON 2 În stoc
M5
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
40.0 mm
3,8731 RON - 4,6169 RON 146 În stoc
M6
Negru
PA
12.0 mm
6,1044 RON - 6,792 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
2,3997 RON - 2,989 RON 400 În stoc
M2
Negru
PA
6.0 mm
3,3258 RON - 5,2343 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
12.0 mm
3,8731 RON - 4,6309 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
2,9189 RON - 4,6169 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
12.0 mm
3,7328 RON - 5,8798 RON 100 În stoc
M2.5
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
2,3997 RON - 3,9152 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
12.0 mm
2,3997 RON - 3,9152 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
3,8731 RON - 4,6309 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
3,3961 RON - 5,3466 RON 243 În stoc
M3
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
23.0 mm
4,5046 RON - 6,8903 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
45.0 mm
5,7677 RON - 8,2374 RON 99 În stoc
M6
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
40.0 mm
4,5467 RON - 6,9465 RON 400 În stoc
M2.5
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
35.0 mm
2,3997 RON - 3,9152 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
8.0 mm
2,9189 RON - 4,6169 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
18.0 mm
3,7328 RON - 5,8798 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
32.0 mm
4,7011 RON - 7,1709 RON 70 În stoc
M3
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
60.0 mm
  • din 31
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 8.0 mm M4 40.0 mm

10369791

Interval de preț
6,0623 RON - 3,8731 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiune filet
    M4
  • Lungime distanțier
    40.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 10.0 mm M5 40.0 mm

10369838

Interval de preț
8,027 RON - 5,6132 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiune filet
    M5
  • Lungime distanțier
    40.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 10.0 mm M6 12.0 mm

10369876

Interval de preț
4,6169 RON - 3,8731 RON

Niveluri de stoc
146 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    6.0 mm
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungime distanțier
    12.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 5.0 mm M2 6.0 mm

10369500

Interval de preț
2,989 RON - 2,3997 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    3.0 mm
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiune filet
    M2
  • Lungime distanțier
    6.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 5.0 mm M2.5 25.0 mm

10369678

Interval de preț
5,8798 RON - 3,7328 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiune filet
    M2.5
  • Lungime distanțier
    25.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 6.0 mm M3 23.0 mm

10369722

Interval de preț
5,3466 RON - 3,3961 RON

Niveluri de stoc
243 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiune filet
    M3
  • Lungime distanțier
    23.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 10.0 mm M6 40.0 mm

10369913

Interval de preț
8,2374 RON - 5,7677 RON

Niveluri de stoc
99 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungime distanțier
    40.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 5.0 mm M2.5 35.0 mm

10369692

Interval de preț
6,9465 RON - 4,5467 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiune filet
    M2.5
  • Lungime distanțier
    35.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 6.0 mm M3 60.0 mm

10369784

Interval de preț
7,1709 RON - 4,7011 RON

Niveluri de stoc
70 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiune filet
    M3
  • Lungime distanțier
    60.0 mm