Meniu Caută

Distanțiere cu filet

În stoc

Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.

Cod Serie: SR2794 ,SR2796

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
585 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Formă distanțier Material Dimensiuni filet compatibil (Toate) Lungime distanțier Cumpără
4,1073 RON - 4,1073 RON Solicitați termenul de livrare aici
Hexagonal
PA
M3
12.0 mm
6,3526 RON - 6,3526 RON Solicitați termenul de livrare aici
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
6,0514 RON - 6,0514 RON 150 În stoc
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
2,2726 RON - 4,4358 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon
10.0 mm
2,6286 RON - 5,1204 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon
20.0 mm
1,6729 RON - 1,9322 RON Solicitați termenul de livrare aici
Hexagonal
PA
M3
9.5 mm
2,2564 RON - 2,5936 RON Solicitați termenul de livrare aici
Hexagonal
PA
M4
25.4 mm
3,1489 RON - 3,1489 RON Solicitați termenul de livrare aici
PPS
8.0 mm
2,8066 RON - 5,4627 RON 100 În stoc
Nailon
25.0 mm
2,4096 RON - 4,6823 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon
15.0 mm
2,04 RON - 3,9977 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon
6.0 mm
2,1527 RON - 2,4768 RON Solicitați termenul de livrare aici
Hexagonal
PA
M4
22.2 mm
1,6468 RON - 1,8933 RON Solicitați termenul de livrare aici
Hexagonal
PA
M4
6.4 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Hexagonal
PA
M3
22.2 mm
3,0654 RON - 5,9739 RON 7924 În stoc
Nailon
18.0 mm
1,6468 RON - 1,8933 RON Solicitați termenul de livrare aici
Hexagonal
PA
M3
6.4 mm
1,7507 RON - 2,01 RON Solicitați termenul de livrare aici
Hexagonal
PA
M3.5
12.7 mm
1,7507 RON - 2,01 RON Solicitați termenul de livrare aici
Hexagonal
PA
M4
12.7 mm
2,8066 RON - 5,4627 RON 300 În stoc
Nailon
12.7 mm
2,6286 RON - 5,1204 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon
22.0 mm
  • din 30
Distanţier cu filet interior la ambele capete 5.0 mm 25.0 mm

10306932

Interval de preț
6,0514 RON - 6,0514 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Lungime distanțier
    25.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6, cu 25% umplutură de sticlă
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 HB
Distanţier cu filet interior la ambele capete 5.7 mm 25.0 mm

10226858

Interval de preț
5,4627 RON - 2,8066 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Lungime distanțier
    25.0 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Cod Vamal
    3926909790
Distanţier cu filet interior la ambele capete 5.7 mm 18.0 mm

10226827

Interval de preț
5,9739 RON - 3,0654 RON

Niveluri de stoc
7924 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Lungime distanțier
    18.0 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Cod Vamal
    3926909790
Distanţier cu filet interior la ambele capete 5.7 mm 12.7 mm

10226803

Interval de preț
5,4627 RON - 2,8066 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Lungime distanțier
    12.7 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Cod Vamal
    3926909790