Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.
Cod Serie: SR2794 ,SR2796
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,133 RON - 2,6523 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Natural
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,1257 RON - 4,7011 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
PA
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 4,2941 RON - 6,5535 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,3154 RON - 2,7786 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
Natural
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,4381 RON - 3,9293 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,9433 RON - 4,5046 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Natural
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 4,5046 RON - 5,1642 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Natural
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 5,4028 RON - 6,0062 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2,133 RON - 3,4521 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,7328 RON - 4,4626 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Natural
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,8925 RON - 0,8925 RON | 2500 În stoc |
M3
|
Negru
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,0328 RON - 1,0328 RON | 153 În stoc |
M3
|
Negru
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,8925 RON - 0,8925 RON | 793 În stoc |
M3
|
Negru
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8925 RON - 0,8925 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,9225 RON - 2,3997 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,9225 RON - 2,3997 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
Natural
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 2,0067 RON - 2,4839 RON | 400 În stoc |
M2.5
|
Negru
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,7084 RON - 3,7608 RON | 48 În stoc |
M5
|
Negru
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,7084 RON - 3,7608 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Negru
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,7084 RON - 3,7608 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Negru
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm