Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10155929
HNSM2.5-15-5-1
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 500 + | 1,3121 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Culoare | Negru |
|---|---|
| Lungime filet intern | 10.0 mm |
| Lungime filet intern | 0.394 in |
| Formă distanțier | Hexagonal |
| Dimensiune filet | M2.5 |
| Lungime distanțier | 0.591 in |
| Lungime distanțier | 15.0 mm |
| Material complet | Poliamidă 6, cu 25% umplutură de sticlă |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 HB |
| Tip | Female-Female Threaded |
| Cod Vamal | 3926909790 |
| Distanța între suprafețele plate | 0.197 in |
| Distanța între suprafețele plate | 5.0 mm |
| Lungime filet intern A | 0.394 in |
| Lungime filet intern A | 10.0 mm |
| Temperatură maximă de funcţionare | 140 °C |
| Temperatură maximă de funcţionare | 284 °F |