10354155
1566778
| Cantitate | Preț unitar |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Culoare | Negru |
|---|---|
| Dimensiune filet | M3 |
| Lungime distanțier | 0.472 in |
| Lungime distanțier | 12.0 mm |
| Cod Vamal | 3926909790 |
| Diametru corp | 0.197 in |
| Diametru corp | 5.0 mm |
| Distanța între suprafețele plate | 5.0 mm |
| Distanța între suprafețele plate | 0.197 in |
| Lungime filet intern A | 0.236 in |
| Lungime filet intern A | 6.0 mm |
| Temperatură maximă de funcţionare | 392 °F |
| Temperatură maximă de funcţionare | 200 °C |
| Diametru pas | 0.02 in |
| Diametru pas | 0.5 mm |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina