Meniu Caută

Hexagonal Separator M3 10.0 5.0 6.0 PEEK

Spacer hexagonal din PEEK, cu filete feminine, oferă o excelentă rezistență chimică, la flacără și la căldură (până la 260 °C). Ideal pentru aplicații de înaltă performanță în condiții dificile.
Numărul piesei Essentra:

20767006

Numărul piesei producătorului:

20767006

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 99 12,0135 RON
100 + 10,8122 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

240,27 RON

20 x 12,0135 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M3
l1 10.0
l2 5.0
A/F 6.0
Culoare Bej
Material PEEK
Formă distanțier Hexagonal
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Specificații UL94 V-0
Standard UL
Rezistență la tracțiune (N) 116N/mm²

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne