Meniu Caută

N/A (DIA)

Această clemă este potrivită pentru tuburi sau conducte cu diametrul de 5 mm. Este un produs excelent pentru realizarea traseelor la distanță de PCB, datorită distanțierului cu lungimea de 6,0 mm. Prezintă bază concavă pentru stabilitate crescută și pentru acoperirea completă a orificiului de montare. Realizat din nailon UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10113424

Numărul piesei producătorului:

TPCE5-51-6M-01

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,9939 RON
5000 + 0,8077 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

993,90 RON

1000 x 0,9939 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Interval grosime panou 0.8 - 1.6 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Lungime distanțier 6.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne