Discurile de protecție cu flanșe sunt ușor de montat. Discul are patru găuri pre-perforate, prin care clemele pot fi atașate cu ușurință pentru o potrivire sigură. Atunci când este necesar, pot fi aplicate și alte produse de fixare, cum ar fi bușoane de reținere, știfturi și șaibe.
Aceste discuri de protecție oferă o protecție convenabilă completă a feței pentru o suprafață de etanșare expusă cu flanșe. Au un design special cu găuri multiple pentru a se potrivi cu diametrul găurii șuruburilor și cercului șuruburilor.
Gama extinsă acoperă o varietate de dimensiuni și niveluri de presiune. Aceasta include opțiuni care sunt potrivite pentru flanșe DIN de la DN 10 până la DN 600 - Grupuri de presiune PN 6, 10, 16, 15 și 40 și flanșe ANSI de la 1/2 inci până la 32 inci - Grupe de presiune 150, 300, 600 și 900 de pfunzi.
Material: PP Culoare: Negru Cod Serie: SR1172
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | b1 | Dimensiunea nominală a conductei | Clasă de presiune nominală | OD | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,6393 RON - 51,6733 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
14.764 in
375.0 mm
|
||
| 49,2055 RON - 49,2055 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
|
6
|
25.394 in
645.0 mm
|
||
| 69,4085 RON - 69,4085 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.945 in
24.0 mm
|
|
6
|
29.724 in
755.0 mm
|
||
| 13,4158 RON - 32,2064 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
10.433 in
265.0 mm
|
||
| 5,1502 RON - 12,2957 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
|
25
|
4.528 in
115.0 mm
|
||
| 4,5187 RON - 10,8213 RON | 3 În stoc |
0.551 in
14.0 mm
|
|
25
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 36,248 RON - 86,5994 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
|
6
|
19.291 in
490.0 mm
|
||
| 6,7359 RON - 16,0316 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
|
6
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 5,2625 RON - 12,5676 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
|
900
|
4.752 in
120.7 mm
|
||
| 9,3041 RON - 9,3041 RON | 1650 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
|
900
|
8.5 in
215.9 mm
|
||
| 22,9444 RON - 22,9444 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.252 in
31.8 mm
|
|
900
|
15 in
381.0 mm
|
||
| 150,7875 RON - 360,1388 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.374 in
60.3 mm
|
32"
|
600
|
47 in
1193.8 mm
|
||
| 119,9424 RON - 119,9424 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.626 in
66.7 mm
|
24"
|
900
|
41 in
1041.4 mm
|
||
| 105,3338 RON - 105,3338 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.752 in
44.5 mm
|
26"
|
300
|
38.252 in
971.6 mm
|
||
| 49,6357 RON - 49,6357 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.626 in
41.3 mm
|
14"
|
900
|
25.252 in
641.4 mm
|
||
| 45,3134 RON - 45,3134 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
12"
|
900
|
24 in
609.6 mm
|
||
| 99,131 RON - 99,131 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2 in
50.8 mm
|
24"
|
600
|
37 in
939.8 mm
|
||
| 152,2028 RON - 152,2028 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2 in
50.8 mm
|
34"
|
300
|
47.5 in
1206.5 mm
|
||
| 58,6591 RON - 58,6591 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.752 in
44.5 mm
|
16"
|
900
|
27.752 in
704.9 mm
|
||
| 148,5002 RON - 354,6996 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.126 in
79.4 mm
|
28"
|
900
|
46 in
1168.4 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina