Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Discurile de protecție cu flanșe sunt ușor de montat. Discul are patru găuri pre-perforate, prin care clemele pot fi atașate cu ușurință pentru o potrivire sigură. Atunci când este necesar, pot fi aplicate și alte produse de fixare, cum ar fi bușoane de reținere, știfturi și șaibe.
Aceste discuri de protecție oferă o protecție convenabilă completă a feței pentru o suprafață de etanșare expusă cu flanșe. Au un design special cu găuri multiple pentru a se potrivi cu diametrul găurii șuruburilor și cercului șuruburilor.
Gama extinsă acoperă o varietate de dimensiuni și niveluri de presiune. Aceasta include opțiuni care sunt potrivite pentru flanșe DIN de la DN 10 până la DN 600 - Grupuri de presiune PN 6, 10, 16, 15 și 40 și flanșe ANSI de la 1/2 inci până la 32 inci - Grupe de presiune 150, 300, 600 și 900 de pfunzi.
Material: PP Culoare: Negru Cod Serie: SR1172
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | b1 | Dimensiunea nominală a conductei | Clasă de presiune nominală | OD | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,2661 RON - 4,2661 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
|
300
|
3.752 in
95.3 mm
|
||
| 6,778 RON - 6,778 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
6.126 in
155.6 mm
|
||
| 26,3825 RON - 26,3825 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.252 in
31.8 mm
|
|
600
|
16.5 in
419.1 mm
|
||
| 75,7937 RON - 75,7937 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.752 in
44.5 mm
|
20"
|
600
|
32 in
812.8 mm
|
||
| 17,7942 RON - 17,7942 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.126 in
28.6 mm
|
|
600
|
13 in
330.2 mm
|
||
| 38,7879 RON - 38,7879 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.374 in
34.9 mm
|
12"
|
600
|
22 in
558.8 mm
|
||
| 13,8367 RON - 32,922 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
|
600
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 35,5462 RON - 35,5462 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.374 in
34.9 mm
|
|
600
|
20 in
508.0 mm
|
||
| 75,7937 RON - 75,7937 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.374 in
34.9 mm
|
24"
|
150
|
32 in
812.8 mm
|
||
| 123,9699 RON - 123,9699 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.626 in
41.3 mm
|
32"
|
150
|
41.752 in
1060.5 mm
|
||
| 55,8945 RON - 55,8945 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.626 in
41.3 mm
|
16"
|
600
|
27 in
685.8 mm
|
||
| 99,131 RON - 99,131 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2 in
50.8 mm
|
24"
|
600
|
37 in
939.8 mm
|
||
| 64,4688 RON - 64,4688 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.752 in
44.5 mm
|
18"
|
600
|
29.252 in
743.0 mm
|
||
| 43,6856 RON - 104,3487 RON | 1 În stoc |
1.126 in
28.6 mm
|
16"
|
150
|
23.5 in
596.9 mm
|
||
| 13,8367 RON - 32,922 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.024 in
26.0 mm
|
|
25
|
10.63 in
270.0 mm
|
||
| 48,7796 RON - 116,3725 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.417 in
36.0 mm
|
|
25
|
24.409 in
620.0 mm
|
||
| 32,6975 RON - 78,1542 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
|
25
|
19.094 in
485.0 mm
|
||
| 38,5213 RON - 91,8955 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.299 in
33.0 mm
|
|
40
|
20.276 in
515.0 mm
|
||
| 35,841 RON - 85,5973 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.299 in
33.0 mm
|
|
40
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 65,7715 RON - 65,7715 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.654 in
42.0 mm
|
|
40
|
29.724 in
755.0 mm