Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Discurile de protecție cu flanșe sunt ușor de montat. Discul are patru găuri pre-perforate, prin care clemele pot fi atașate cu ușurință pentru o potrivire sigură. Atunci când este necesar, pot fi aplicate și alte produse de fixare, cum ar fi bușoane de reținere, știfturi și șaibe.
Aceste discuri de protecție oferă o protecție convenabilă completă a feței pentru o suprafață de etanșare expusă cu flanșe. Au un design special cu găuri multiple pentru a se potrivi cu diametrul găurii șuruburilor și cercului șuruburilor.
Gama extinsă acoperă o varietate de dimensiuni și niveluri de presiune. Aceasta include opțiuni care sunt potrivite pentru flanșe DIN de la DN 10 până la DN 600 - Grupuri de presiune PN 6, 10, 16, 15 și 40 și flanșe ANSI de la 1/2 inci până la 32 inci - Grupe de presiune 150, 300, 600 și 900 de pfunzi.
Material: PP Culoare: Negru Cod Serie: SR1172
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | b1 | Dimensiunea nominală a conductei | Clasă de presiune nominală | OD | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,4664 RON - 55,9989 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
|
10
|
15.551 in
395.0 mm
|
||
| 11,1034 RON - 26,5331 RON | 2 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 8,6116 RON - 20,5283 RON | 1 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 17,5518 RON - 41,8944 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
|
10
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 5,0246 RON - 11,9958 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
|
25
|
4.528 in
115.0 mm
|
||
| 30,6815 RON - 30,6815 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
|
900
|
18.5 in
469.9 mm
|
||
| 125,8204 RON - 300,6627 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.874 in
73.0 mm
|
26"
|
900
|
42.752 in
1085.9 mm
|
||
| 4,0251 RON - 4,0251 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.433 in
11.0 mm
|
|
6
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 6,5716 RON - 15,6405 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
|
6
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 14,9368 RON - 35,8896 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
|
16
|
11.22 in
285.0 mm
|
||
| 7,9818 RON - 19,1318 RON | 11 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
| 5,0246 RON - 11,9958 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
|
150
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
| 5,0109 RON - 5,0109 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.752 in
19.1 mm
|
|
300
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
| 34,8436 RON - 83,37 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.126 in
28.6 mm
|
14"
|
150
|
21 in
533.4 mm
|
||
| 63,8274 RON - 63,8274 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.374 in
34.9 mm
|
22"
|
150
|
29.5 in
749.3 mm
|
||
| 9,7206 RON - 23,1816 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.752 in
19.1 mm
|
|
150
|
9 in
228.6 mm
|
||
| 24,6575 RON - 58,9315 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
|
150
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 7,9818 RON - 19,1318 RON | 6 În stoc |
0.752 in
19.1 mm
|
|
150
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
| 13,8827 RON - 33,3759 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
|
150
|
11 in
279.4 mm
|
||
| 73,9451 RON - 73,9451 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.374 in
34.9 mm
|
24"
|
150
|
32 in
812.8 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina