Meniu Caută

Discuri de protecție pentru flanșe

În stoc

Discurile de protecție cu flanșe sunt ușor de montat. Discul are patru găuri pre-perforate, prin care clemele pot fi atașate cu ușurință pentru o potrivire sigură. Atunci când este necesar, pot fi aplicate și alte produse de fixare, cum ar fi bușoane de reținere, știfturi și șaibe.

Aceste discuri de protecție oferă o protecție convenabilă completă a feței pentru o suprafață de etanșare expusă cu flanșe. Au un design special cu găuri multiple pentru a se potrivi cu diametrul găurii șuruburilor și cercului șuruburilor.

Gama extinsă acoperă o varietate de dimensiuni și niveluri de presiune. Aceasta include opțiuni care sunt potrivite pentru flanșe DIN de la DN 10 până la DN 600 - Grupuri de presiune PN 6, 10, 16, 15 și 40 și flanșe ANSI de la 1/2 inci până la 32 inci - Grupe de presiune 150, 300, 600 și 900 de pfunzi.

  • Discurile de protecție cu flanșe sunt ușor de montat. Acestea sunt atașate pur și simplu cu cleme de cablu și, acolo unde este necesar, alte produse de fixare, cum ar fi bușoane de reținere, știfturi și șaibe.
  • Aceste discuri de protecție oferă o protecție completă a feței la un preț convenabil pentru o suprafață de etanșare expusă cu flanșe.
  • Au un design special cu găuri multiple pentru a se potrivi cu diametrul găurii șuruburilor și cercului șuruburilor.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Culoare: Negru Cod Serie: SR1172

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
148 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate b1 Dimensiunea nominală a conductei Clasă de presiune nominală OD Cumpără
6,764 RON - 16,1747 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
25
150.0 mm
4,2942 RON - 10,306 RON 30 În stoc
14.0 mm
25
95.0 mm
9,4304 RON - 22,4729 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
16
220.0 mm
8,1813 RON - 19,6101 RON 1 În stoc
18.0 mm
16
185.0 mm
49,2055 RON - 49,2055 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
6
645.0 mm
49,6357 RON - 49,6357 RON Solicitați termenul de livrare aici
41.3 mm
14"
900
641.4 mm
11,1564 RON - 26,7671 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
6
240.0 mm
28,8524 RON - 68,9932 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
6
440.0 mm
4,1117 RON - 9,7764 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.9 mm
150
88.9 mm
4,2661 RON - 4,2661 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.9 mm
300
95.3 mm
135,2667 RON - 135,2667 RON Solicitați termenul de livrare aici
41.3 mm
34"
150
1111.3 mm
5,4028 RON - 5,4028 RON 40 În stoc
19.1 mm
300
123.8 mm
16,8258 RON - 40,2221 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
300
317.5 mm
42,0296 RON - 42,0296 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.8 mm
14"
300
584.2 mm
6,778 RON - 6,778 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
300
155.6 mm
10,3986 RON - 10,3986 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
300
228.6 mm
97,8254 RON - 97,8254 RON Solicitați termenul de livrare aici
41.3 mm
22"
300
838.2 mm
130,9586 RON - 313,0459 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.6 mm
30"
300
1092.2 mm
8,1813 RON - 19,6101 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
300
190.5 mm
5,5291 RON - 13,2261 RON 2 În stoc
15.9 mm
150
127.0 mm
  • din 8
Protecție flanșă 95.0 mm DIN 101625 DN 15 Negru Corrugated LDPE

10387870

Interval de preț
10,306 RON - 4,2942 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    95.0 mm
  • Clasă de presiune nominală
    25
  • Clasă de presiune nominală
    10
  • Clasă de presiune nominală
    16
Protecție flanșă 185.0 mm DIN 1016 DN65 Negru Corrugated LDPE

10387931

Interval de preț
19,6101 RON - 8,1813 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    185.0 mm
  • Clasă de presiune nominală
    10
  • Clasă de presiune nominală
    16
  • Culoare
    Negru
Protecție flanșă 123.8 mm ASME, ANSI 300 1 Negru Cauciuc

10387115

Interval de preț
5,4028 RON - 5,4028 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    123.8 mm
  • Clasă de presiune nominală
    300
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Cauciuc
Protecție flanșă 127.0 mm ASME, ANSI 150 1 1/2 Negru Cauciuc

10386866

Interval de preț
13,2261 RON - 5,5291 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    127.0 mm
  • Clasă de presiune nominală
    150
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Cauciuc