Meniu Caută

Discuri de protecție pentru flanșe

În stoc

Discurile de protecție cu flanșe sunt ușor de montat. Discul are patru găuri pre-perforate, prin care clemele pot fi atașate cu ușurință pentru o potrivire sigură. Atunci când este necesar, pot fi aplicate și alte produse de fixare, cum ar fi bușoane de reținere, știfturi și șaibe.

Aceste discuri de protecție oferă o protecție convenabilă completă a feței pentru o suprafață de etanșare expusă cu flanșe. Au un design special cu găuri multiple pentru a se potrivi cu diametrul găurii șuruburilor și cercului șuruburilor.

Gama extinsă acoperă o varietate de dimensiuni și niveluri de presiune. Aceasta include opțiuni care sunt potrivite pentru flanșe DIN de la DN 10 până la DN 600 - Grupuri de presiune PN 6, 10, 16, 15 și 40 și flanșe ANSI de la 1/2 inci până la 32 inci - Grupe de presiune 150, 300, 600 și 900 de pfunzi.

  • Discurile de protecție cu flanșe sunt ușor de montat. Acestea sunt atașate pur și simplu cu cleme de cablu și, acolo unde este necesar, alte produse de fixare, cum ar fi bușoane de reținere, știfturi și șaibe.
  • Aceste discuri de protecție oferă o protecție completă a feței la un preț convenabil pentru o suprafață de etanșare expusă cu flanșe.
  • Au un design special cu găuri multiple pentru a se potrivi cu diametrul găurii șuruburilor și cercului șuruburilor.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Culoare: Negru Cod Serie: SR1172

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
148 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate b1 Dimensiunea nominală a conductei Clasă de presiune nominală OD Cumpără
4,2661 RON - 4,2661 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.9 mm
300
95.3 mm
6,778 RON - 6,778 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
300
155.6 mm
26,3825 RON - 26,3825 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.8 mm
600
419.1 mm
75,7937 RON - 75,7937 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.5 mm
20"
600
812.8 mm
17,7942 RON - 17,7942 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.6 mm
600
330.2 mm
38,7879 RON - 38,7879 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.9 mm
12"
600
558.8 mm
13,8367 RON - 32,922 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
600
273.1 mm
35,5462 RON - 35,5462 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.9 mm
600
508.0 mm
75,7937 RON - 75,7937 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.9 mm
24"
150
812.8 mm
123,9699 RON - 123,9699 RON Solicitați termenul de livrare aici
41.3 mm
32"
150
1060.5 mm
55,8945 RON - 55,8945 RON Solicitați termenul de livrare aici
41.3 mm
16"
600
685.8 mm
99,131 RON - 99,131 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
24"
600
939.8 mm
64,4688 RON - 64,4688 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.5 mm
18"
600
743.0 mm
43,6856 RON - 104,3487 RON 1 În stoc
28.6 mm
16"
150
596.9 mm
13,8367 RON - 32,922 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.0 mm
25
270.0 mm
48,7796 RON - 116,3725 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.0 mm
25
620.0 mm
32,6975 RON - 78,1542 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
25
485.0 mm
38,5213 RON - 91,8955 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.0 mm
40
515.0 mm
35,841 RON - 85,5973 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.0 mm
40
450.0 mm
65,7715 RON - 65,7715 RON Solicitați termenul de livrare aici
42.0 mm
40
755.0 mm
  • din 8
Protecție flanșă 596.9 mm ASME, ANSI 150 16 Negru PP

10386989

Interval de preț
104,3487 RON - 43,6856 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    596.9 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    16"
  • Clasă de presiune nominală
    150
  • Culoare
    Negru