Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Discurile de protecție cu flanșe sunt ușor de montat. Discul are patru găuri pre-perforate, prin care clemele pot fi atașate cu ușurință pentru o potrivire sigură. Atunci când este necesar, pot fi aplicate și alte produse de fixare, cum ar fi bușoane de reținere, știfturi și șaibe.
Aceste discuri de protecție oferă o protecție convenabilă completă a feței pentru o suprafață de etanșare expusă cu flanșe. Au un design special cu găuri multiple pentru a se potrivi cu diametrul găurii șuruburilor și cercului șuruburilor.
Gama extinsă acoperă o varietate de dimensiuni și niveluri de presiune. Aceasta include opțiuni care sunt potrivite pentru flanșe DIN de la DN 10 până la DN 600 - Grupuri de presiune PN 6, 10, 16, 15 și 40 și flanșe ANSI de la 1/2 inci până la 32 inci - Grupe de presiune 150, 300, 600 și 900 de pfunzi.
Material: PP Culoare: Negru Cod Serie: SR1172
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | b1 | Dimensiunea nominală a conductei | Clasă de presiune nominală | OD | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,2443 RON - 37,2443 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
|
900
|
21.5 in
546.1 mm
|
||
| 71,4715 RON - 71,4715 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2 in
50.8 mm
|
18"
|
900
|
31 in
787.4 mm
|
||
| 3,9293 RON - 3,9293 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.433 in
11.0 mm
|
|
6
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 5,5291 RON - 13,2261 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
|
6
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 11,1564 RON - 26,7671 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
9.449 in
240.0 mm
|
||
| 28,8524 RON - 68,9932 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
|
6
|
17.323 in
440.0 mm
|
||
| 7,0446 RON - 16,8904 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
|
25
|
6.496 in
165.0 mm
|
||
| 11,381 RON - 27,1964 RON | 2 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 6,6096 RON - 15,7453 RON | 45 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
|
25
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
|
25
|
3.543 in
90.0 mm
|
|||
| 15,3103 RON - 36,7868 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
|
16
|
11.22 in
285.0 mm
|
||
| 8,1813 RON - 19,6101 RON | 1 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
| 4,21 RON - 4,21 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.433 in
11.0 mm
|
|
6
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 6,6096 RON - 15,7453 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
|
6
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
| 128,9659 RON - 308,1793 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.874 in
73.0 mm
|
26"
|
900
|
42.752 in
1085.9 mm
|
||
| 4,1257 RON - 4,1257 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.433 in
11.0 mm
|
|
6
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 6,5114 RON - 6,5114 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
|
900
|
5.874 in
149.2 mm
|
||
| 10,8196 RON - 10,8196 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
|
900
|
9.5 in
241.3 mm
|
||
| 31,4485 RON - 31,4485 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
|
900
|
18.5 in
469.9 mm
|
||
| 9,0795 RON - 21,7571 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
8.268 in
210.0 mm