Meniu Caută

Discuri autoadezive pentru fețe de flanșe

În stoc

Protectorii adezivi pentru flanșe cu fețe ridicate au un design ușor de dezlipit și lipit. Este rezistent la o-zone, intemperii, combustibil, ulei și acizi neoxidanți. Poate rezista la temperaturi de la -15 C până la +70 C.Protecțiile pentru flanșe cu suprafață ridicată au bază adezivă și au un design ușor de desfăcut și lipire.Adezivul Special se lipește strâns și nu lasă reziduuri în condiții normale.Potrivite pentru flanșe DIN și ANSI. Material: Cauciuc Culoare: Negru Cod Serie: SR1361

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
88 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiunea nominală a conductei T OD Cumpără
877,8261 RON - 1 915,1359 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
1333 mm
88,9368 RON - 193,9714 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
320 mm
516,8353 RON - 1 300,963 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
910 mm
218,4536 RON - 476,6194 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
615.0 mm
589,8769 RON - 1 484,8797 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
1022.0 mm
160,5407 RON - 491,6956 RON 1 În stoc
1.5 mm
505 mm
174,5603 RON - 380,8208 RON 20 În stoc
1.5 mm
450 mm
114,7306 RON - 250,2497 RON 9 În stoc
1.5 mm
380 mm
  • din 5
Protecție flanșă DIN 400 1.5 mm Cauciuc Negru

10266441

Interval de preț
491,6956 RON - 160,5407 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • OD
    505 mm
  • T
    1.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Cauciuc
  • Cod Vamal
    4002590000
Protecție flanșă DIN 350 1.5 mm Cauciuc Negru

10266311

Interval de preț
380,8208 RON - 174,5603 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • OD
    450 mm
  • T
    1.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Cauciuc
  • Cod Vamal
    4002590000
Protecție flanșă DIN 300 1.5 mm Cauciuc Negru

10266625

Interval de preț
250,2497 RON - 114,7306 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • OD
    380 mm
  • T
    1.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Cauciuc
  • Cod Vamal
    4016999790