Protectorii adezivi pentru flanșe cu fețe ridicate au un design ușor de dezlipit și lipit. Este rezistent la o-zone, intemperii, combustibil, ulei și acizi neoxidanți. Poate rezista la temperaturi de la -15 C până la +70 C.Protecțiile pentru flanșe cu suprafață ridicată au bază adezivă și au un design ușor de desfăcut și lipire.Adezivul Special se lipește strâns și nu lasă reziduuri în condiții normale.Potrivite pentru flanșe DIN și ANSI. Material: Cauciuc Culoare: Negru Cod Serie: SR1361
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiunea nominală a conductei | T | OD | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1626 RON - 8,5464 RON | 285 În stoc |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
| 37,6366 RON - 92,3075 RON | 15 În stoc |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
||
| 4,3263 RON - 12,1494 RON | 36 În stoc |
ANSI 1-1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 101,6283 RON - 257,3717 RON | 21 În stoc |
ANSI 12"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 16,9768 RON - 46,6425 RON | 20 În stoc |
ANSI 4"
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 11,8701 RON - 31,9794 RON | 43 În stoc |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
||
| 24,5754 RON - 59,7695 RON | 50 În stoc |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.346 in
212.0 mm
|
||
| 3,3406 RON - 9,3285 RON | 13250 În stoc |
ANSI 1"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 7,8449 RON - 19,6903 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
| 25,6432 RON - 70,662 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
ANSI 5"
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 207,2544 RON - 452,181 RON | 6 În stoc |
|
0.059 in
1.5 mm
|
22.992 in
584.0 mm
|
||
| 5,8508 RON - 12,9035 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
||
| 42,0588 RON - 91,7489 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.724 in
247.0 mm
|
||
| 715,6151 RON - 1 561,2672 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.059 in
1.5 mm
|
42.717 in
1085.0 mm
|
||
| 2,5192 RON - 6,6192 RON | 113 În stoc |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,6959 RON - 11,493 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 13,3213 RON - 35,8896 RON | 195 În stoc |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
||
| 558,6751 RON - 1 218,8498 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.059 in
1.5 mm
|
33.748 in
857.2 mm
|
||
| 770,6392 RON - 1 681,2251 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.059 in
1.5 mm
|
46.063 in
1170 mm
|
||
| 245,8494 RON - 536,3888 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.059 in
1.5 mm
|
27.244 in
692 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina