Protectorii adezivi pentru flanșe cu fețe ridicate au un design ușor de dezlipit și lipit. Este rezistent la o-zone, intemperii, combustibil, ulei și acizi neoxidanți. Poate rezista la temperaturi de la -15 C până la +70 C.Protecțiile pentru flanșe cu suprafață ridicată au bază adezivă și au un design ușor de desfăcut și lipire.Adezivul Special se lipește strâns și nu lasă reziduuri în condiții normale.Potrivite pentru flanșe DIN și ANSI. Material: Cauciuc Culoare: Negru Cod Serie: SR1361
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiunea nominală a conductei | T | OD | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,6418 RON - 9,7893 RON | 302 În stoc |
DIN 25
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
24,5754 RON - 59,7695 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
DIN 150
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.346 in
212.0 mm
|
||
3,5185 RON - 5,4323 RON | 9650 În stoc |
ANSI 1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
6,9413 RON - 19,2714 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
ANSI 2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
26,0403 RON - 71,2206 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
ANSI 6"
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.661 in
220.0 mm
|
||
119,6594 RON - 303,0367 RON | 1 În stoc |
ANSI 14"
|
0.059 in
1.5 mm
|
16.339 in
415.0 mm
|
||
316,2485 RON - 801,0222 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
ANSI 24"
|
0.059 in
1.5 mm
|
27.559 in
700.0 mm
|
||
68,8247 RON - 174,4206 RON | 25 În stoc |
ANSI 10"
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.992 in
330.0 mm
|
||
34,9942 RON - 76,3876 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.78 in
223.0 mm
|
||
3,3406 RON - 9,3285 RON | 16750 În stoc |
ANSI 1"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
207,1723 RON - 524,9377 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
ANSI 18"
|
0.059 in
1.5 mm
|
21.26 in
540.0 mm
|
||
2,5054 RON - 7,0103 RON | 350 În stoc |
DIN 15
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
9,0068 RON - 19,8635 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
34,9394 RON - 76,248 RON | 70 În stoc |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.543 in
217.0 mm
|
||
207,6925 RON - 453,1586 RON | 19 În stoc |
|
0.059 in
1.5 mm
|
23.031 in
585.0 mm
|
||
9,4193 RON - 20,1093 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
198,2198 RON - 437,1549 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
ANSI 22"
|
0.059 in
1.5 mm
|
25.276 in
642.0 mm
|
||
42,1957 RON - 92,0282 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
24,1126 RON - 53,178 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
||
9,645 RON - 21,2711 RON | 80 În stoc |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina