Meniu Caută

Discuri autoadezive pentru fețe de flanșe

În stoc

Protectorii adezivi pentru flanșe cu fețe ridicate au un design ușor de dezlipit și lipit. Este rezistent la o-zone, intemperii, combustibil, ulei și acizi neoxidanți. Poate rezista la temperaturi de la -15 C până la +70 C.Protecțiile pentru flanșe cu suprafață ridicată au bază adezivă și au un design ușor de desfăcut și lipire.Adezivul Special se lipește strâns și nu lasă reziduuri în condiții normale.Potrivite pentru flanșe DIN și ANSI. Material: Cauciuc Culoare: Negru Cod Serie: SR1361

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
88 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiunea nominală a conductei T OD Cumpără
24,1126 RON - 53,178 RON 90 În stoc
1.5 mm
168.0 mm
9,645 RON - 21,2711 RON 80 În stoc
1.5 mm
124.0 mm
715,6151 RON - 1 561,2672 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
1085.0 mm
5,8508 RON - 12,9035 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
72.0 mm
42,0588 RON - 91,7489 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
247.0 mm
559,7704 RON - 1 221,2238 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
885.0 mm
82,502 RON - 176,2361 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
406.4 mm
25,2051 RON - 55,0214 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
180.0 mm
207,2544 RON - 452,181 RON 6 În stoc
1.5 mm
584.0 mm
9,4193 RON - 20,1093 RON 100 În stoc
1.5 mm
152.4 mm
198,2198 RON - 437,1549 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
642.0 mm
42,1957 RON - 92,0282 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
250.0 mm
413,4683 RON - 901,9879 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
780.0 mm
88,9368 RON - 193,9714 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
308.0 mm
243,6001 RON - 531,4524 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
300.0 mm
34,9394 RON - 76,248 RON 70 În stoc
1.5 mm
217.0 mm
207,6925 RON - 453,1586 RON 19 În stoc
1.5 mm
585.0 mm
10,7747 RON - 23,4609 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
127.0 mm
56,2564 RON - 122,7508 RON 18 În stoc
1.5 mm
270.0 mm
25,917 RON - 56,5575 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
182.0 mm
  • din 5
Protecție flanșă 168.0 mm 1.5 mm Cauciuc Negru

10308554

Interval de preț
53,178 RON - 24,1126 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • OD
    168.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Cauciuc
  • Cod Vamal
    3926909790
Protecție flanșă 124.0 mm 1.5 mm Cauciuc Negru

10308639

Interval de preț
21,2711 RON - 9,645 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • OD
    124.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Cauciuc
  • Cod Vamal
    4002590000
Protecție flanșă 584.0 mm 1.5 mm Cauciuc Negru

10308547

Interval de preț
452,181 RON - 207,2544 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • OD
    584.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Cauciuc
  • Cod Vamal
    4002590000
Protecție flanșă 152.4 mm 1.5 mm Cauciuc Negru

10306949

Interval de preț
20,1093 RON - 9,4193 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • OD
    152.4 mm
  • T
    1.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Cauciuc
  • Cod Vamal
    4002590000
Protecție flanșă 217.0 mm 1.5 mm Cauciuc Negru

10266847

Interval de preț
76,248 RON - 34,9394 RON

Niveluri de stoc
70 În stoc
Caracteristici
  • OD
    217.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Cauciuc
  • Cod Vamal
    4016999790
Protecție flanșă 585.0 mm 1.5 mm Cauciuc Negru

10251874

Interval de preț
453,1586 RON - 207,6925 RON

Niveluri de stoc
19 În stoc
Caracteristici
  • OD
    585.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Cauciuc
  • Cod Vamal
    4002590000
Protecție flanșă 270.0 mm 1.5 mm Cauciuc Negru

10251867

Interval de preț
122,7508 RON - 56,2564 RON

Niveluri de stoc
18 În stoc
Caracteristici
  • OD
    270.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    Cauciuc
  • Cod Vamal
    4016999790