Protectorii adezivi pentru flanșe cu fețe ridicate au un design ușor de dezlipit și lipit. Este rezistent la o-zone, intemperii, combustibil, ulei și acizi neoxidanți. Poate rezista la temperaturi de la -15 C până la +70 C.Protecțiile pentru flanșe cu suprafață ridicată au bază adezivă și au un design ușor de desfăcut și lipire.Adezivul Special se lipește strâns și nu lasă reziduuri în condiții normale.Potrivite pentru flanșe DIN și ANSI. Material: Cauciuc Culoare: Negru Cod Serie: SR1361
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiunea nominală a conductei | T | OD | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114,7306 RON - 250,2497 RON | 9 În stoc |
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.961 in
380 mm
|
||
| 589,8769 RON - 1 484,8797 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.059 in
1.5 mm
|
40.236 in
1022.0 mm
|
||
| 160,5407 RON - 491,6956 RON | 1 În stoc |
|
0.059 in
1.5 mm
|
19.882 in
505 mm
|
||
| 174,5603 RON - 380,8208 RON | 20 În stoc |
|
0.059 in
1.5 mm
|
17.717 in
450 mm
|
||
| 877,8261 RON - 1 915,1359 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.059 in
1.5 mm
|
52.48 in
1333 mm
|
||
| 218,4536 RON - 476,6194 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.059 in
1.5 mm
|
24.213 in
615.0 mm
|
||
| 516,8353 RON - 1 300,963 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.059 in
1.5 mm
|
35.827 in
910 mm
|
||
| 88,9368 RON - 193,9714 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.598 in
320 mm
|
||
| 558,6751 RON - 1 218,8498 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.059 in
1.5 mm
|
33.748 in
857.2 mm
|
||
| 245,8494 RON - 536,3888 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.059 in
1.5 mm
|
27.244 in
692 mm
|
||
| 770,6392 RON - 1 681,2251 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.059 in
1.5 mm
|
46.063 in
1170 mm
|
||
| 42,1957 RON - 92,0282 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 42,0588 RON - 91,7489 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.724 in
247.0 mm
|
||
| 559,7704 RON - 1 221,2238 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.059 in
1.5 mm
|
34.843 in
885.0 mm
|
||
| 82,502 RON - 176,2361 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.059 in
1.5 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 25,2051 RON - 55,0214 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 207,2544 RON - 452,181 RON | 6 În stoc |
|
0.059 in
1.5 mm
|
22.992 in
584.0 mm
|
||
| 5,8508 RON - 12,9035 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
||
| 25,917 RON - 56,5575 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.165 in
182.0 mm
|
||
| 61,1167 RON - 130,7108 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina