Meniu Caută

Die Springs

În stoc

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Oțel aliat cu crom Culoare: Galben, Roșu, Albastru, Verde Cod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
439 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Deviație maximă de funcționare Rata arcului Culoare Diametru orificiu Destindere maximă Forță maximă Tip Cumpără
21,0871 RON - 21,0871 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.6 mm
55.1 Nmm
Verde
32.0 mm
41.0 mm
2257.0 N
Light Duty
9,8953 RON - 9,8953 RON 10 În stoc
12.8 mm
80.7 Nmm
Verde
25.0 mm
17.6 mm
1420.0 N
Light Duty
8,9726 RON - 8,9726 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.6 mm
27.7 Nmm
Verde
20.0 mm
23.0 mm
637.0 N
Light Duty
21,4171 RON - 21,4171 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.8 mm
7.6 Nmm
Verde
20.0 mm
81.1 mm
612.0 N
Light Duty
11,2018 RON - 11,2018 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.6 mm
13.1 Nmm
Verde
20.0 mm
47.2 mm
619.0 N
Light Duty
19,4767 RON - 19,4767 RON Solicitați termenul de livrare aici
56.0 mm
8.6 Nmm
Verde
20.0 mm
77.5 mm
664.0 N
Light Duty
33,4946 RON - 33,4946 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.6 mm
30.0 Nmm
Verde
32.0 mm
75.3 mm
2255.0 N
Light Duty
41,3714 RON - 41,3714 RON Solicitați termenul de livrare aici
81.2 mm
10.6 Nmm
Verde
25.0 mm
110.9 mm
1170.0 N
Light Duty
11,5136 RON - 11,5136 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.6 mm
35.7 Nmm
Verde
25.0 mm
34.9 mm
1246.0 N
Light Duty
52,9869 RON - 52,9869 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.6 mm
148.6 Nmm
Verde
50.0 mm
41.5 mm
6166.0 N
Light Duty
39,8122 RON - 39,8122 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.8 mm
48.6 Nmm
Verde
40.0 mm
51.4 mm
2497.0 N
Light Duty
85,2751 RON - 85,2751 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.6 mm
78.7 Nmm
Verde
50.0 mm
70.1 mm
5514.0 N
Light Duty
26,7328 RON - 26,7328 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.8 mm
33.7 Nmm
Verde
32.0 mm
66.4 mm
2240.0 N
Light Duty
37,5677 RON - 37,5677 RON Solicitați termenul de livrare aici
71.2 mm
11.8 Nmm
Verde
25.0 mm
95.3 mm
1123.0 N
Light Duty
18,0653 RON - 18,0653 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.6 mm
83.2 Nmm
Verde
32.0 mm
27.7 mm
2305.0 N
Light Duty
39,0416 RON - 39,0416 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.6 mm
57.2 Nmm
Verde
40.0 mm
45.4 mm
2596.0 N
Light Duty
30 În stoc
12.8 mm
43.4 Nmm
Verde
20.0 mm
17.8 mm
772.0 N
Light Duty
8,9293 RON - 8,9293 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.6 mm
18.8 Nmm
Verde
20.0 mm
34.2 mm
643.0 N
Light Duty
17,8188 RON - 17,8188 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.6 mm
11.0 Nmm
Verde
20.0 mm
65.4 mm
717.0 N
Light Duty
196,1864 RON - 196,1864 RON Solicitați termenul de livrare aici
122.0 mm
3.8 Nmm
Verde
20.0 mm
169.6 mm
648.0 N
Light Duty
  • din 22
Arc matriță ISO 10243 25.0 mm 32.0 mm 80.7 Nmm

10234891

Interval de preț
9,8953 RON - 9,8953 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu
    25.0 mm
  • Temperatură maximă aplicație
    230 °C
  • Destindere maximă
    17.6 mm
  • Forță maximă
    1420.0 N
  • Deviație maximă de funcționare
    12.8 mm
Arc matriță ISO 10243 20.0 mm 32.0 mm 43.4 Nmm

10335239


Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu
    20.0 mm
  • Temperatură maximă aplicație
    230 °C
  • Destindere maximă
    17.8 mm
  • Forță maximă
    772.0 N
  • Deviație maximă de funcționare
    12.8 mm