10635360
1218687
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 10 + | 202,0446 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametru orificiu | 1.969 in |
|---|---|
| Diametru orificiu | 50.0 mm |
| Temperatură maximă aplicație | 230 °C |
| Temperatură maximă aplicație | 446 °F |
| Destindere maximă | 1.559 in |
| Destindere maximă | 39.6 mm |
| Forță maximă | 13535.0 N |
| Forță maximă | 13535.0 N |
| Deviație maximă de funcționare | 1.134 in |
| Deviație maximă de funcționare | 28.8 mm |
| Forţă operaţională maximă | 9827.0 N |
| Forţă operaţională maximă | 9827.0 N |
| Destindere operaţională optimă | 19.6 mm |
| Destindere operaţională optimă | 0.772 in |
| Lungime totală | 4.528 in |
| Lungime totală | 115.0 mm |
| Diametru tijă | 0.984 in |
| Diametru tijă | 25.0 mm |
| Rata arcului | 341.8 Nmm |
| Rata arcului | 341.8 Nmm |
| Culoare | Galben |
| Material | Oțel aliat cu crom |
| Tip | Aplicații extrem de intense |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina