10642252
1218669
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 8 + | 120,5912 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametru orificiu | 32.0 mm |
|---|---|
| Diametru orificiu | 1.26 in |
| Temperatură maximă aplicație | 230 °C |
| Temperatură maximă aplicație | 446 °F |
| Destindere maximă | 104.0 mm |
| Destindere maximă | 4.094 in |
| Forță maximă | 5553.0 N |
| Forță maximă | 5553.0 N |
| Deviație maximă de funcționare | 76.3 mm |
| Deviație maximă de funcționare | 3.004 in |
| Forţă operaţională maximă | 4071.0 N |
| Forţă operaţională maximă | 4071.0 N |
| Destindere operaţională optimă | 51.9 mm |
| Destindere operaţională optimă | 2.043 in |
| Lungime totală | 305.0 mm |
| Lungime totală | 12.008 in |
| Diametru tijă | 16.0 mm |
| Diametru tijă | 0.63 in |
| Rata arcului | 53.4 Nmm |
| Rata arcului | 53.4 Nmm |
| Culoare | Galben |
| Material | Oțel aliat cu crom |
| Tip | Aplicații extrem de intense |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina