10643587
1218581
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 6 + | 149,5885 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametru orificiu | 1.969 in |
|---|---|
| Diametru orificiu | 50.0 mm |
| Temperatură maximă aplicație | 230 °C |
| Temperatură maximă aplicație | 446 °F |
| Destindere maximă | 2.697 in |
| Destindere maximă | 68.5 mm |
| Forță maximă | 8962.0 N |
| Forță maximă | 8962.0 N |
| Deviație maximă de funcționare | 2.102 in |
| Deviație maximă de funcționare | 53.4 mm |
| Forţă operaţională maximă | 6986.0 N |
| Forţă operaţională maximă | 6986.0 N |
| Destindere operaţională optimă | 35.6 mm |
| Destindere operaţională optimă | 1.402 in |
| Lungime totală | 7.008 in |
| Lungime totală | 178.0 mm |
| Diametru tijă | 0.984 in |
| Diametru tijă | 25.0 mm |
| Rata arcului | 130.8 Nmm |
| Rata arcului | 130.8 Nmm |
| Culoare | Roșu |
| Material | Oțel aliat cu crom |
| Tip | Heavy Duty |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina