10631683
1218580
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 8 + | 125,4467 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametru orificiu | 50.0 mm |
|---|---|
| Diametru orificiu | 1.969 in |
| Temperatură maximă aplicație | 230 °C |
| Temperatură maximă aplicație | 446 °F |
| Destindere maximă | 57.8 mm |
| Destindere maximă | 2.276 in |
| Forță maximă | 8904.0 N |
| Forță maximă | 8904.0 N |
| Deviație maximă de funcționare | 45.6 mm |
| Deviație maximă de funcționare | 1.795 in |
| Forţă operaţională maximă | 7024.0 N |
| Forţă operaţională maximă | 7024.0 N |
| Destindere operaţională optimă | 30.4 mm |
| Destindere operaţională optimă | 1.197 in |
| Lungime totală | 5.984 in |
| Lungime totală | 152.0 mm |
| Diametru tijă | 25.0 mm |
| Diametru tijă | 0.984 in |
| Rata arcului | 154.0 Nmm |
| Rata arcului | 154.0 Nmm |
| Culoare | Roșu |
| Material | Oțel aliat cu crom |
| Tip | Heavy Duty |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina