10644218
1218546
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 10 + | 30,8147 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametru orificiu | 32.0 mm |
|---|---|
| Diametru orificiu | 1.26 in |
| Temperatură maximă aplicație | 230 °C |
| Temperatură maximă aplicație | 446 °F |
| Destindere maximă | 0.587 in |
| Destindere maximă | 14.9 mm |
| Forță maximă | 4664.0 N |
| Forță maximă | 4664.0 N |
| Deviație maximă de funcționare | 13.2 mm |
| Deviație maximă de funcționare | 0.52 in |
| Forţă operaţională maximă | 4131.0 N |
| Forţă operaţională maximă | 4131.0 N |
| Destindere operaţională optimă | 0.346 in |
| Destindere operaţională optimă | 8.8 mm |
| Lungime totală | 44.0 mm |
| Lungime totală | 1.732 in |
| Diametru tijă | 0.63 in |
| Diametru tijă | 16.0 mm |
| Rata arcului | 313.0 Nmm |
| Rata arcului | 313.0 Nmm |
| Culoare | Roșu |
| Material | Oțel aliat cu crom |
| Tip | Heavy Duty |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina