10631775
1218535
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 10 + | 25,3423 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametru orificiu | 25.0 mm |
|---|---|
| Diametru orificiu | 0.984 in |
| Temperatură maximă aplicație | 230 °C |
| Temperatură maximă aplicație | 446 °F |
| Destindere maximă | 26.3 mm |
| Destindere maximă | 1.035 in |
| Forță maximă | 2822.0 N |
| Forță maximă | 2822.0 N |
| Deviație maximă de funcționare | 0.898 in |
| Deviație maximă de funcționare | 22.8 mm |
| Forţă operaţională maximă | 2446.0 N |
| Forţă operaţională maximă | 2446.0 N |
| Destindere operaţională optimă | 0.598 in |
| Destindere operaţională optimă | 15.2 mm |
| Lungime totală | 76.0 mm |
| Lungime totală | 2.992 in |
| Diametru tijă | 0.492 in |
| Diametru tijă | 12.5 mm |
| Rata arcului | 107.3 Nmm |
| Rata arcului | 107.3 Nmm |
| Culoare | Roșu |
| Material | Oțel aliat cu crom |
| Tip | Heavy Duty |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina