10631645
1218527
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 10 + | 32,8368 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametru orificiu | 20.0 mm |
|---|---|
| Diametru orificiu | 0.787 in |
| Temperatură maximă aplicație | 446 °F |
| Temperatură maximă aplicație | 230 °C |
| Destindere maximă | 55.8 mm |
| Destindere maximă | 2.197 in |
| Forță maximă | 1724.0 N |
| Forță maximă | 1724.0 N |
| Deviație maximă de funcționare | 45.6 mm |
| Deviație maximă de funcționare | 1.795 in |
| Forţă operaţională maximă | 1409.0 N |
| Forţă operaţională maximă | 1409.0 N |
| Destindere operaţională optimă | 1.197 in |
| Destindere operaţională optimă | 30.4 mm |
| Lungime totală | 152.0 mm |
| Lungime totală | 5.984 in |
| Diametru tijă | 0.394 in |
| Diametru tijă | 10.0 mm |
| Rata arcului | 30.9 Nmm |
| Rata arcului | 30.9 Nmm |
| Culoare | Roșu |
| Material | Oțel aliat cu crom |
| Tip | Heavy Duty |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina