10445174
1218522
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 + | 12,9904 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru orificiu | 0.787 in |
---|---|
Diametru orificiu | 20.0 mm |
Temperatură maximă aplicație | 230 °C |
Temperatură maximă aplicație | 446 °F |
Destindere maximă | 1.248 in |
Destindere maximă | 31.7 mm |
Forță maximă | 1707.0 N |
Forță maximă | 1707.0 N |
Deviație maximă de funcționare | 1.051 in |
Deviație maximă de funcționare | 26.7 mm |
Forţă operaţională maximă | 1438.0 N |
Forţă operaţională maximă | 1438.0 N |
Destindere operaţională optimă | 0.701 in |
Destindere operaţională optimă | 17.8 mm |
Lungime totală | 89.0 mm |
Lungime totală | 3.504 in |
Diametru tijă | 10.0 mm |
Diametru tijă | 0.394 in |
Rata arcului | 53.9 Nmm |
Rata arcului | 53.9 Nmm |
Culoare | Roșu |
Material | Oțel aliat cu crom |
Tip | Heavy Duty |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina