10645796
1218474
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 2 + | 197,3217 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametru orificiu | 1.969 in |
|---|---|
| Diametru orificiu | 50.0 mm |
| Temperatură maximă aplicație | 230 °C |
| Temperatură maximă aplicație | 446 °F |
| Destindere maximă | 5.787 in |
| Destindere maximă | 147.0 mm |
| Forță maximă | 5573.0 N |
| Forță maximă | 5573.0 N |
| Deviație maximă de funcționare | 4.803 in |
| Deviație maximă de funcționare | 122.0 mm |
| Forţă operaţională maximă | 4625.0 N |
| Forţă operaţională maximă | 4625.0 N |
| Destindere operaţională optimă | 76.3 mm |
| Destindere operaţională optimă | 3.004 in |
| Lungime totală | 12.008 in |
| Lungime totală | 305.0 mm |
| Diametru tijă | 25.0 mm |
| Diametru tijă | 0.984 in |
| Rata arcului | 37.9 Nmm |
| Rata arcului | 37.9 Nmm |
| Culoare | Albastru |
| Material | Oțel aliat cu crom |
| Tip | Condiţii medii |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina