Meniu Caută

Arc matriță ISO 10243 50.0 mm 178.0 mm 65.9 Nmm

Acest arc turnat este conform cu specificațiile ISO 10243, iar secțiunea de sârmă în formă de D este un înlocuitor direct pentru alte piese conforme cu ISO 10243. Arcul mecanic este fabricat din oțeluri aliate cu crom cu rezistență ridicată la tracțiune, oferind duritate inerentă pentru a rezista la solicitări grele, performanță superioară la solicitări mari și rezistență la căldură de până la 230 C. Capătul pătrat creează o suprafață portantă maximă fiabilă, plană. Acest profil de culoare albastră este destinat sarcinilor potrivite.
Numărul piesei Essentra:

10643921

Numărul piesei producătorului:

1218470

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
6 + 121,2011 RON
Ambalaj standard: 6

Comandă în multiplu de 6

Preț total:

727,21 RON

6 x 121,2011 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru orificiu 50.0 mm
Temperatură maximă aplicație 230 °C
Destindere maximă 84.2 mm
Forță maximă 5546.0 N
Deviație maximă de funcționare 71.2 mm
Forţă operaţională maximă 4690.0 N
Destindere operaţională optimă 44.5 mm
Lungime totală 178.0 mm
Diametru tijă 25.0 mm
Rata arcului 65.9 Nmm
Culoare Albastru
Material Oțel aliat cu crom
Tip Condiţii medii

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne