Meniu Caută

Arc matriță ISO 10243 50.0 mm 64.0 mm 211.8 Nmm

Acest arc turnat este conform cu specificațiile ISO 10243, iar secțiunea de sârmă în formă de D este un înlocuitor direct pentru alte piese conforme cu ISO 10243. Arcul mecanic este fabricat din oțeluri aliate cu crom cu rezistență ridicată la tracțiune, oferind duritate inerentă pentru a rezista la solicitări grele, performanță superioară la solicitări mari și rezistență la căldură de până la 230 C. Capătul pătrat creează o suprafață portantă maximă fiabilă, plană. Acest profil de culoare albastră este destinat sarcinilor potrivite.
Numărul piesei Essentra:

10637319

Numărul piesei producătorului:

1218462

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 + 62,1888 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

621,89 RON

10 x 62,1888 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru orificiu 50.0 mm
Temperatură maximă aplicație 230 °C
Destindere maximă 28.2 mm
Forță maximă 5974.0 N
Deviație maximă de funcționare 25.6 mm
Forţă operaţională maximă 5423.0 N
Destindere operaţională optimă 16.0 mm
Lungime totală 64.0 mm
Diametru tijă 25.0 mm
Rata arcului 211.8 Nmm
Culoare Albastru
Material Oțel aliat cu crom
Tip Condiţii medii

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne