10645833
1218458
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 10 + | 69,8229 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametru orificiu | 1.575 in |
|---|---|
| Diametru orificiu | 40.0 mm |
| Temperatură maximă aplicație | 446 °F |
| Temperatură maximă aplicație | 230 °C |
| Destindere maximă | 3.039 in |
| Destindere maximă | 77.2 mm |
| Forță maximă | 3320.0 N |
| Forță maximă | 3320.0 N |
| Deviație maximă de funcționare | 2.803 in |
| Deviație maximă de funcționare | 71.2 mm |
| Forţă operaţională maximă | 3062.0 N |
| Forţă operaţională maximă | 3062.0 N |
| Destindere operaţională optimă | 44.5 mm |
| Destindere operaţională optimă | 1.752 in |
| Lungime totală | 7.008 in |
| Lungime totală | 178.0 mm |
| Diametru tijă | 20.0 mm |
| Diametru tijă | 0.787 in |
| Rata arcului | 43.0 Nmm |
| Rata arcului | 43.0 Nmm |
| Culoare | Albastru |
| Material | Oțel aliat cu crom |
| Tip | Condiţii medii |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina