Meniu Caută

Arc matriță ISO 10243 25.0 mm 74.7 mm 28.6 Nmm

Acest arc turnat este conform cu specificațiile ISO 10243, iar secțiunea de sârmă în formă de D este un înlocuitor direct pentru alte piese conforme cu ISO 10243. Arcul mecanic este fabricat din oțeluri aliate cu crom cu rezistență ridicată la tracțiune, oferind duritate inerentă pentru a rezista la solicitări grele, performanță superioară la solicitări mari și rezistență la căldură de până la 230 C. Capătul pătrat creează o suprafață portantă maximă fiabilă, plană. Acest profil de culoare verde este destinat sarcinilor ușoare.
Numărul piesei Essentra:

10444726

Numărul piesei producătorului:

1218315

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 + 12,8634 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

128,63 RON

10 x 12,8634 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru orificiu 25.0 mm
Temperatură maximă aplicație 230 °C
Destindere maximă 40.3 mm
Forță maximă 1151.0 N
Deviație maximă de funcționare 30.4 mm
Forţă operaţională maximă 868.0 N
Destindere operaţională optimă 19.0 mm
Lungime totală 74.7 mm
Diametru tijă 12.5 mm
Rata arcului 28.6 Nmm
Culoare Verde
Material Oțel aliat cu crom
Tip Light Duty

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne