10444542
1218281
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 10 + | 5,8272 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametru orificiu | 0.492 in |
|---|---|
| Diametru orificiu | 12.5 mm |
| Temperatură maximă aplicație | 230 °C |
| Temperatură maximă aplicație | 446 °F |
| Destindere maximă | 2.244 in |
| Destindere maximă | 57.0 mm |
| Forță maximă | 270.0 N |
| Forță maximă | 270.0 N |
| Deviație maximă de funcționare | 1.402 in |
| Deviație maximă de funcționare | 35.6 mm |
| Forţă operaţională maximă | 169.0 N |
| Forţă operaţională maximă | 169.0 N |
| Destindere operaţională optimă | 22.3 mm |
| Destindere operaţională optimă | 0.878 in |
| Lungime totală | 3.484 in |
| Lungime totală | 88.5 mm |
| Diametru tijă | 0.276 in |
| Diametru tijă | 7.0 mm |
| Rata arcului | 4.7 Nmm |
| Rata arcului | 4.7 Nmm |
| Culoare | Verde |
| Material | Oțel aliat cu crom |
| Tip | Light Duty |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina