Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Spojovacie čapy alebo tyče sú priemyselné upevňovacie prvky, ktoré sú široko použiteľné pre množstvo aplikácií a typov pohonov. Spojovacie čapy je možné použiť na spojenie dvoch alebo viacerých položiek dohromady. Bežne sa používajú ako výstuž konštrukcie pre výrobu skriniek a ďalšie aplikácie. Ďalšie možnosti výberu materiálu na požiadanie.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru știft | Lungime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1954 RON - 0,1954 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.047 in
1.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1945 RON - 0,2402 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.047 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,3104 RON - 0,3832 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.366 in
9.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1954 RON - 0,1954 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,4419 RON - 0,5455 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2313 RON - 0,2855 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.185 in
4.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,21 RON - 0,21 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.311 in
7.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 0,1981 RON - 0,2445 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2293 RON - 0,2831 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1914 RON - 0,1914 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.047 in
1.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2414 RON - 0,2981 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.185 in
4.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,3177 RON - 0,3177 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2418 RON - 0,2985 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.311 in
7.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,214 RON - 0,214 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,3253 RON - 0,4017 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,3253 RON - 0,4017 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.094 in
2.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,437 RON - 0,5395 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.094 in
2.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2605 RON - 0,2605 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.185 in
4.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,727 RON - 0,727 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm