Meniu Caută

Cumpărați-vă piulițele hexagonale cu garnitură integrală

În producție

Piulițele integrale cu garnitură sunt un tip de dispozitiv de fixare cu o caracteristică de etanșare integrată, care combină funcționalitatea unei piulițe și a unei componente de etanșare într-o singură unitate. Aceste piulițe oferă protecție fiabilă în timp ce simplifică procesul de asamblare și elimină nevoia de componente suplimentare de etanșare. Acestea împiedică pătrunderea apei, prafului sau a altor contaminanți, oferind etanșare bidirecțională.

Această gamă de piulițe hexagonale cu garnitură integrală includ și o garnitură inelară, care este comprimată și strânsă între piuliță și componenta de îmbinare.

Sunt potrivite pentru temperaturi de la -100 C la +260 C și sunt reutilizabile. Piulițele cu garnitură integrală sunt utilizate în aplicații precum dulapuri sau în industria auto, mașini și electrice.

  • Asigură o conexiune fiabilă și etanșă la apă, simplificând în același timp procesul de asamblare și eliminând nevoia de componente suplimentare de etanșare.
  • Includ și o garnitură inelară, care este comprimată și strânsă între piuliță și suprafața de îmbinare.
  • Potrivite pentru temperaturi de la -100 C la +260 C și sunt reutilizabile.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0178

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
24 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate h1 max Material A/F d1 d2 ±0.05 Cumpără
21,0238 RON - 32,3443 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0
Oţel inoxidabil 303
5.0
M2.5
2.75
25,3569 RON - 39,0106 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0
Oţel inoxidabil 316
5.0
M2.5
2.75
25,3569 RON - 39,0106 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.4
Oţel inoxidabil 316
5.5
M3
3.6
18,7769 RON - 28,8876 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.2
Oţel inoxidabil 303
10.0
M6
6.8
19,0658 RON - 29,3321 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.8
Oţel inoxidabil 303
18.0
M12
12.85
22,1472 RON - 34,0725 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2
Oţel inoxidabil 316
7.0
M4
4.5
23,1743 RON - 35,6527 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.8
Oţel inoxidabil 316
13.0
M8
8.5
23,1743 RON - 35,6527 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.4
Oţel inoxidabil 316
16.0
M10
10.6
22,8854 RON - 35,2083 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.8
Oţel inoxidabil 316
24.0
M16
17.5
23,2385 RON - 35,7515 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.2
Oţel inoxidabil 316
10.0
M6
6.8
22,8854 RON - 35,2083 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.8
Oţel inoxidabil 316
18.0
M12
12.85
18,5523 RON - 28,5419 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.7
Oţel inoxidabil 303
8.0
M5
5.6
23,2385 RON - 35,7515 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.2
Oţel inoxidabil 316
10.0
M6
6.8
25,3569 RON - 39,0106 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
Oţel inoxidabil 316
4.0
M2
2.35
16,7227 RON - 25,7273 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.4
Oţel inoxidabil 303
5.5
M3
3.6
21,0238 RON - 32,3443 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
Oţel inoxidabil 303
4.0
M2
2.35
19,0658 RON - 29,3321 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.8
Oţel inoxidabil 303
24.0
M16
17.5
22,1472 RON - 34,0725 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.7
Oţel inoxidabil 316
8.0
M5
5.6
19,0658 RON - 29,3321 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.4
Oţel inoxidabil 303
16.0
M10
10.6
22,8854 RON - 35,2083 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.8
Oţel inoxidabil 316
21.0
M14
15.1
  • din 2