Meniu Caută

Placă opritoare 18.0 mm 68.0 mm 2.0 mm Gri

Numărul piesei Essentra:

10202036

Numărul piesei producătorului:

1222658

112 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 25,2863 RON
100 + 11,759 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

252,86 RON

10 x 25,2863 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip montare Screw on
Material placă Oțel inoxidabil
Distanță dintre orificiile de fixare 53.0 mm
Diametru minim orificiu 4.6 mm
Diametru orificiu maxim 8.6 mm
Înălțime totală 2.0 mm
Lungime totală 68.0 mm
Mecanismul zăvorului Contraplacă
Cod Vamal 7326909890
Culoare Gri

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne