Meniu Caută

Conical Springs

În stoc

Conical spring are helical compression springs with a design that allows for various spring rates while maintaining a compact size. They are designed to provide a nearly constant spring rate and a solid height lower than standard springs. They effectively absorb shock and prevent bending or buckling.

Their construction allows the smaller diameter coils to nest within the larger diameter coils when compressed, enabling the length of the spring to reduce to nearly one wire diameter in height.

Typically used when space efficiency is required by industries such as Automotive, Aerospace, Electronics and Industrial Machinery to provice Shock Absorption, Load Stabilization, Position Control and Vibration Dampening. Material: Oțel inoxidabil Cod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
100 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Sarcină la atingerea înălțimii stabile Diametru exterior minim Rata arcului Sarcină la 50% Lungime totală Diametru cablu Diametru exterior maxim Cumpără
13,3737 RON - 14,637 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
9.56 N
0.7 mm
12.2 mm
13,3737 RON - 14,4683 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.3 mm
12.81 N
0.8 mm
11.9 mm
13,3737 RON - 14,4683 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5 mm
21.13 N
1.0 mm
12.2 mm
12,5036 RON - 13,6263 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
4.45 N
0.7 mm
15.2 mm
12,5036 RON - 13,6263 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
6.94 N
0.7 mm
15.2 mm
13,7104 RON - 14,9032 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
9.61 N
0.9 mm
15.2 mm
13,7104 RON - 14,9032 RON 148 În stoc
7.1 mm
8.01 N
0.8 mm
15.2 mm
13,7104 RON - 14,9032 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
11.65 N
1.0 mm
15.2 mm
13,7104 RON - 14,9032 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
18.10 N
1.0 mm
15.2 mm
13,7104 RON - 15,0806 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
27.09 N
1.1 mm
15.2 mm
13,963 RON - 15,3023 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
9.34 N
1.0 mm
18.3 mm
13,3737 RON - 14,4683 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
15.21 N
0.8 mm
12.2 mm
13,3737 RON - 14,637 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
22.33 N
1.0 mm
12.2 mm
12,5036 RON - 13,6263 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
4.98 N
0.7 mm
15.2 mm
13,7104 RON - 14,9032 RON 19 În stoc
9.5 mm
6.81 N
0.8 mm
15.2 mm
13,7104 RON - 14,9032 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.1 mm
10.72 N
0.9 mm
15.2 mm
13,3737 RON - 14,4683 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
7.07 N
0.7 mm
12.2 mm
13,3737 RON - 14,637 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5 mm
11.39 N
0.8 mm
12.2 mm
13,3737 RON - 14,637 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
17.44 N
0.9 mm
12.2 mm
12,5036 RON - 13,6263 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.7 mm
3.74 N
0.7 mm
15.2 mm
  • din 5
Arc conic 15.2 mm (OD) 19.1 mm (L) 0.84 Nmm

10442142

Interval de preț
14,9032 RON - 13,7104 RON

Niveluri de stoc
148 În stoc
Caracteristici
  • Sarcină la 50%
    8.01 N
  • Diametru exterior maxim
    15.2 mm
  • Diametru exterior minim
    7.1 mm
  • Diametru cablu
    0.8 mm
  • Material complet
    Oţel inoxidabil 302
Arc conic 15.2 mm (OD) 12.7 mm (L) 1.07 Nmm

10442135

Interval de preț
14,9032 RON - 13,7104 RON

Niveluri de stoc
19 În stoc
Caracteristici
  • Sarcină la 50%
    6.81 N
  • Diametru exterior maxim
    15.2 mm
  • Diametru exterior minim
    9.5 mm
  • Diametru cablu
    0.8 mm
  • Material complet
    Oţel inoxidabil 302