Meniu Caută

Arc conic 21.6 mm (OD) 25.4 mm (L) 2.98 Nmm

Acest arc de compresie conic este un arc mecanic realizat din oțel inoxidabil tip 302 și finisaj standard pasivizat conform ASTM A967. Arcurile conice de compresie sunt proiectate pentru a oferi o rată de compresie aproape constantă și o înălțime stabilă mai mică decât în cazul arcurilor normale. Arcul are spirala cu capete pătrate, și nu rotunde, cu acționare pe dreapta.
Numărul piesei Essentra:

10442579

Numărul piesei producătorului:

1218003

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 99 15,9676 RON
100 - 199 14,9875 RON
200 + 14,5665 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

319,35 RON

20 x 15,9676 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Sarcină la 50% 37.81 N
Diametru exterior maxim 21.6 mm
Diametru exterior minim 7.1 mm
Diametru cablu 1.4 mm
Material complet Oţel inoxidabil 302

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne