Meniu Caută

Conectori cu clemă pivotantă

În producție

Clema pentru tuburi structurale din aluminiu are o acțiune de pivotare. Disponibil într-o varietate de dimensiuni ale orificiilor.Concepute pentru a susține tuburi structurale circulare în timp ce pivotați la unghiul dorit.Multe diametre de alezaj din care puteți alege.Disponibile cu „pivotare la plăcuța de bază” și „oscilare la pivotare” în design. Material: Aluminiu Culoare: Negru, Gri Cod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
95 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Diametrul găurii Diametru exterior Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
Negru
45.0 mm
42.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Gri
20.0 mm
20.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Negru
45.0 mm
45.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Gri
50.0 mm
45.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Negru
20.0 mm
20.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Negru
40.0 mm
45.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Gri
25.0 mm
25.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Gri
30.0 mm
25.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Gri
48.0 mm
50.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Gri
45.0 mm
50.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Gri
20.0 mm
20.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Negru
42.0 mm
42.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Negru
42.0 mm
42.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Gri
40.0 mm
40.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Negru
40.0 mm
42.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Negru
50.0 mm
42.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Gri
42.0 mm
50.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Negru
50.0 mm
50.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Negru
25.0 mm
30.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Negru
42.0 mm
45.0 mm
  • din 5