Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Clema pentru tuburi structurale din aluminiu are o acțiune de pivotare. Disponibil într-o varietate de dimensiuni ale orificiilor.Concepute pentru a susține tuburi structurale circulare în timp ce pivotați la unghiul dorit.Multe diametre de alezaj din care puteți alege.Disponibile cu „pivotare la plăcuța de bază” și „oscilare la pivotare” în design. Material: Aluminiu Culoare: Negru, Gri Cod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Diametrul găurii | Diametru exterior | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Gri
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Gri
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Gri
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Gri
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Gri
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Gri
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Gri
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Gri
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Gri
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Gri
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina